![HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11017573_PF_1520x1160.jpg)
![HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11017573_PF_1520x1160.jpg)
HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX schwarz 4 x 4 mm²
Art.-Nr. 11017578
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX schwarz 4 x 4 mm²
- Art.-Nr.
- 11017578
- Artikelbezeichnung
- HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX schwarz 4 x 4 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 11,6
- Cu-Zahl kg/km
- 153,6
- Gewicht kg/km (ca.)
- 270,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892491610
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX schwarz 4 x 4 mm²
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 5,0 Ohm/km |
Details HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX schwarz 4 x 4 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Aderisolation: PVC
-
- Aderkennzeichnung: rot, schwarz, blau, weiß
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- flammwidrig