Wellschlauch-Verschraubung HELUquick straight M32 x 1,5 NW 29 schwarz
Art.-Nr. 904829
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Wellschlauch-Verschraubung HELUquick straight M32 x 1,5 NW 29 schwarz
- Art.-Nr.
- 904829
- Artikelbezeichnung
- Wellschlauch-Verschraubung HELUquick straight M32 x 1,5 NW 29 schwarz
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M32 x 1,5
- Farbe
- schwarz
- Gewindelänge mm
- 15,0
- Schlüsselweite mm
- 40
- Passend zu Nennweite
- 29,0
- Passend zu Nennweite
- 25
- Passend zu Nennweite
- nein
- Passend zu Nennweite
- 4060892383854
- Passend zu Nennweite
- 39174000
Technische Daten Wellschlauch-Verschraubung HELUquick straight M32 x 1,5 NW 29 schwarz
Wellschlauch-Verschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C |
Schutzart | IP 68 / IP 68 |
Details Wellschlauch-Verschraubung HELUquick straight M32 x 1,5 NW 29 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Öl, Benzin, schwache Säuren, schwache Basen
Hinweise
-
- UR geprüft
- Demontage ohne zusätzlichen Öffner. Auch gewinkelt lieferbar (45° und 90°).
Verwendung
-
- Steck-Schnell-Verschraubung für eine sichere und schnelle Verbindung. Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.