Wellschlauch-Verschraubung HELUquick straight M12 x 1,5 NW 7,5 schwarz

Wellschlauch-Verschraubung HELUquick straight M12 x 1,5 NW 7,5 schwarz Art.-Nr. 904820
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 303,53 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904820
Artikelbezeichnung
Wellschlauch-Verschraubung HELUquick straight M12 x 1,5 NW 7,5 schwarz
Gewindeart
metrisch
Größe
M12 x 1,5
Farbe
schwarz
Gewindelänge mm
11,5
Schlüsselweite mm
16
Passend zu Nennweite
7,5
Passend zu Nennweite
50
Passend zu Nennweite
nein
Passend zu Nennweite
4060892383762
Passend zu Nennweite
39174000

Technische Daten

Wellschlauch-Verschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +120°C
Schutzart IP 68 / IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Öl, Benzin, schwache Säuren, schwache Basen

Hinweise

      • UR geprüft
      • Demontage ohne zusätzlichen Öffner. Auch gewinkelt lieferbar (45° und 90°).

Verwendung

      • Steck-Schnell-Verschraubung für eine sichere und schnelle Verbindung. Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible