Wellschlauch-Verschraubung HELUquick elbow 90° M63 x 1,5 NW 50 schwarz

Wellschlauch-Verschraubung HELUquick elbow 90° M63 x 1,5 NW 50 schwarz Art.-Nr. 904849
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 2.722,78 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904849
Artikelbezeichnung
Wellschlauch-Verschraubung HELUquick elbow 90° M63 x 1,5 NW 50 schwarz
Gewindeart
metrisch
Größe
M63 x 1,5
Farbe
schwarz
Gewindelänge mm
16,0
Passend zu Nennweite
50,0
Passend zu Nennweite
5
Passend zu Nennweite
nein
Passend zu Nennweite
4060892384059
Passend zu Nennweite
39174000

Technische Daten

Wellschlauch-Verschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +120°C
Schutzart IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Öl, Benzin, schwache Säuren, schwache Basen

Hinweise

      • UR geprüft
      • Demontage ohne zusätzlichen Öffner.
      • Auch gerade oder gewinkelt 45° lieferbar.

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.
      • Passend für parallelgewendelte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible