Wellschlauch-Verschraubung HELUquick elbow 90° M16 x 1,5 NW 10 grau
Art.-Nr. 904807
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Wellschlauch-Verschraubung HELUquick elbow 90° M16 x 1,5 NW 10 grau
- Art.-Nr.
- 904807
- Artikelbezeichnung
- Wellschlauch-Verschraubung HELUquick elbow 90° M16 x 1,5 NW 10 grau
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M16 x 1,5
- Farbe
- grau
- Gewindelänge mm
- 12,0
- Passend zu Nennweite
- 10,0
- Passend zu Nennweite
- 50
- Passend zu Nennweite
- nein
- Passend zu Nennweite
- 4060892383632
- Passend zu Nennweite
- 39174000
Technische Daten Wellschlauch-Verschraubung HELUquick elbow 90° M16 x 1,5 NW 10 grau
Wellschlauch-Verschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C |
Schutzart | IP 68 |
Details Wellschlauch-Verschraubung HELUquick elbow 90° M16 x 1,5 NW 10 grau
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Öl, Benzin, schwache Säuren, schwache Basen
Hinweise
-
- UR geprüft
- Demontage ohne zusätzlichen Öffner.
- Auch gerade oder gewinkelt 45° lieferbar.
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.
- Passend für parallelgewendelte Schutzschläuche Typ HELUcond.
Downloads Wellschlauch-Verschraubung HELUquick elbow 90° M16 x 1,5 NW 10 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte