HELUPOWER® SOOW schwarz 6 x 12 AWG
Art.-Nr. 11161206
- schwere Gummileitung
- ölbeständig
- 600 V
- +90°C
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUPOWER® SOOW schwarz 6 x 12 AWG
- Art.-Nr.
- 11161206
- Artikelbezeichnung
- HELUPOWER® SOOW schwarz 6 x 12 AWG
- Außen-Ø mm (ca.)
- 19,0 - 21,0
- Cu-Zahl kg/km
- 190,1
- Gewicht kg/km (ca.)
- 547,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUPOWER® SOOW schwarz 6 x 12 AWG
Gummi-Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49 | |
Temperaturbereich | bewegt -20°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Nennspannung | AC U 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2500 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 6x Außen-Ø |
Details HELUPOWER® SOOW schwarz 6 x 12 AWG
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig, AWG-Maße
- Aderisolation: Gummi (EPR)
- Aderkennzeichnung:
- 2 adrig: schwarz, weiß
- 3 adrig: schwarz, weiß, grün
- 4 adrig: schwarz, weiß, rot, grün
- 5 adrig: schwarz, weiß, rot, grün, orange
- 6 adrig: schwarz, weiß, rot, grün, orange, blau
- 7 adrig: schwarz, weiß, rot, grün, orange, blau, weiß-schwarz
- 8 adrig: schwarz, weiß, rot, grün, orange, blau, weiß-schwarz, rot-schwarz
- 10 adrig: schwarz, weiß, rot, grün, orange, blau, weiß-schwarz, rot-schwarz, grün-schwarz, orange-schwarz
- 12 adrig: schwarz, weiß, rot, grün, orange, blau, weiß-schwarz, rot-schwarz, grün-schwarz, orange-schwarz, blau-schwarz, schwarz-weiß
- 16 adrig: schwarz, weiß, rot, grün, orange, blau, weiß-schwarz, rot-schwarz, grün-schwarz, orange-schwarz, blau-schwarz, schwarz-weiß, rot-weiß, grün-weiß, blau-weiß, schwarz-rot
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Bandierung
- Außenmantel: Gummi (CPE)
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, Ozon, Witterungseinflüsse, Fette, Wasser, UV-Strahlung (SUN RES)
- zur Verwendung im Freien
Prüfungen
- flammwidrig nach CSA FT2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- Mine Safety and Health Administration (MSHA), U.S. Department of Labor
- für explosionsgefährdete Umgebungen - Class 1 Div. 2 nach NEC Art 501
Verwendung
- Genormte, schwere Gummileitung für den Einsatz in trockenen, feuchten, nassen Räumen sowie im Freien. Als Zuleitung in Industrie- und Verarbeitungsanlagen für Kräne, Handleuchten, Hebezeug, Baumaschinen und Motoren.