HELUPOWER® SOOW schwarz 4 x 10 AWG Art.-Nr. 11161004
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • robust
  • schwere Gummileitung
  • ölbeständig
  • 600 V
  • +90°C
€ 2.598,42 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11161004
Artikelbezeichnung
HELUPOWER® SOOW schwarz 4 x 10 AWG
Außen-Ø mm (ca.)
17,8 - 19,7
Cu-Zahl per km
202,0
Gewicht kg/km (ca.)
562,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892535376
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Gummi-Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49
Temperaturbereich bewegt -20°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Nennspannung AC U 600 V
Prüfspannung Ader/Ader 2500 V
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 6x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig, AWG-Maße
      • Aderisolation: Gummi (EPR)
      • Aderkennzeichnung:
      • 2 adrig: schwarz, weiß
      • 3 adrig: schwarz, weiß, grün
      • 4 adrig: schwarz, weiß, rot, grün
      • 5 adrig: schwarz, weiß, rot, grün, orange
      • 6 adrig: schwarz, weiß, rot, grün, orange, blau
      • 7 adrig: schwarz, weiß, rot, grün, orange, blau, weiß-schwarz
      • 8 adrig: schwarz, weiß, rot, grün, orange, blau, weiß-schwarz, rot-schwarz
      • 12 adrig: schwarz, weiß, rot, grün, orange, blau, weiß-schwarz, rot-schwarz, grün-schwarz, orange-schwarz, blau-schwarz, schwarz-weiß
      • 16 adrig: schwarz, weiß, rot, grün, orange, blau, weiß-schwarz, rot-schwarz, grün-schwarz, orange-schwarz, blau-schwarz, schwarz-weiß, rot-weiß, grün-weiß, blau-weiß, schwarz-rot
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Bandierung
      • Außenmantel: Gummi (CPE)
      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, Ozon, Witterungseinflüsse, Fette, Wasser, UV-Strahlung (SUN RES)
      • zur Verwendung im Freien

Prüfungen

      • flammwidrig nach CSA FT2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • Mine Safety and Health Administration (MSHA), U.S. Department of Labor
      • für explosionsgefährdete Umgebungen - Class 1 Div. 2 nach NEC Art 501

Verwendung

      • Genormte, schwere Gummileitung für den Einsatz in trockenen, feuchten, nassen Räumen sowie im Freien. Als Zuleitung in Industrie- und Verarbeitungsanlagen für Kräne, Handleuchten, Hebezeug, Baumaschinen und Motoren.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible