HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM rot 1 x 120 mm² Art.-Nr. 11027274
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • UKCA-Zertifizierung
  • Leitung für Photovoltaiksysteme
  • für den ständigen Einsatz in Süßwasser bis 1m Wassertiefe (AD8)
  • 1500 V DC
€ 3.115,00 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11027274
Artikelbezeichnung
HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM rot 1 x 120 mm²
Mantelfarbe
rot
AWG (ca.)
4/0
Außen-Ø mm (ca.)
19,4 - 20,4
Cu-Zahl per km
1152,0
Gewicht kg/km (ca.)
1178,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
-
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892542718
Zolltarifnummer
85446010

Technische Daten

Vernetzte Aderleitung nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618, IEC 62930, TÜV Rheinland 2 PfG 2750
Temperaturbereich nicht bewegt -40°C bis +90°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +120°C
Nennspannung AC U0/U 1000/1000 V
DC U0/U 1500/1500 V
Prüfspannung 6500 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: vernetztes Spezial-Compound
      • x = ohne Schutzleiter
      • Außenmantel: vernetztes Spezial-Compound

Eigenschaften

      • beständig gegen: UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse, Wasser
      • zur Verwendung im Freien
      • erdverlegbar
      • halogenfrei

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • UV-beständig nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Anhang E
      • ozonbeständig nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
      • witterungsbeständig nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Anhang E
      • Gleichspannungsbeständigkeit der Isolation nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
      • verbesserte Wasserbeständigkeit nach TÜV Rheinland 2 PfG 2750

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Die HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM ist für eine dauerhafte Verlegung in Süßwasser (bis 1m Wassertiefe) geeignet und wird zur Verkabelung von Photovoltaikmodulen in schwimmenden Solarparks eingesetzt. Durch die Zertifizierung nach EN 50618 und IEC 62930 ist eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Ländern möglich. Für direkte Erdverlegung geeignet; Empfehlung: Verlegung im Rohr. Die höchstzulässige Gleichspannung des Systems, in dem die Leitung eingesetzt wird, darf 1,8 kV nicht überschreiten. Die Leitung ist geeignet für die Verwendung in und an schutzisolierten Geräten und Anlagen (Schutzklasse II).
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible