![HELUPOWER® SJOOW](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11131802_PF_1520x1160.jpg)
![HELUPOWER® SJOOW](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11131802_PF_1520x1160.jpg)
HELUPOWER® SJOOW schwarz 2 x 16 AWG
Art.-Nr. 11131602
- schwere Gummileitung
- ölbeständig
- 300 V
- +90°C
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUPOWER® SJOOW schwarz 2 x 16 AWG
- Art.-Nr.
- 11131602
- Artikelbezeichnung
- HELUPOWER® SJOOW schwarz 2 x 16 AWG
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,4 - 8,7
- Cu-Zahl kg/km
- 25,2
- Gewicht kg/km (ca.)
- 94,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892535659
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUPOWER® SJOOW schwarz 2 x 16 AWG
Gummi-Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49 | |
Temperaturbereich | bewegt -20°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Nennspannung | AC U 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2500 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 6x Außen-Ø |
Details HELUPOWER® SJOOW schwarz 2 x 16 AWG
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig, AWG-Maße
-
- Aderisolation: Gummi (EPR)
-
- Aderkennzeichnung:
- 2 adrig: schwarz, weiß
- 3 adrig: schwarz, weiß, grün
- 4 adrig: schwarz, weiß, rot, grün
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- Bandierung
-
- Außenmantel: Gummi (CPE)
-
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, Ozon, Witterungseinflüsse, Fette, Wasser, UV-Strahlung (SUN RES)
-
- zur Verwendung im Freien
Prüfungen
-
- flammwidrig nach CSA FT2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- Mine Safety and Health Administration (MSHA), U.S. Department of Labor
- für explosionsgefährdete Umgebungen - Class 1 Div. 2 nach NEC Art 501
Verwendung
-
Genormte, schwere Gummileitung für den Einsatz in trockenen, feuchten, nassen Räumen sowie im Freien. Als Zuleitung in Industrie- und Verarbeitungsanlagen für Kräne, Handleuchten, Hebezeug, Baumaschinen und Motoren.