HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 35 mm² Art.-Nr. 11008934
  • Cu-verzinnt
  • weich geglüht
  • Klasse 2
€ 1.462,65 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11008934
Artikelbezeichnung
HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
Cu-Zahl kg/km
336,0
Gewicht kg/km (ca.)
336,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892489112
Zolltarifnummer
74130000

Technische Daten

Cu-Leiterseil
Mindestbiegeradius nicht bewegt 6x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Leiter verzinnt, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2

Verwendung

    Kupferseil für Erdungszwecke an Maschinen und Anlagen; verzinnt zur Verhinderung von Korrosion. Zur Verwendung in CBN-Ringleitersystemen als Schutzpotentialausgleich (CBN = common bonding network).

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible