HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 16 mm²
Art.-Nr. 11008932
- Cu-verzinnt
- weich geglüht
- Klasse 2
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 16 mm²
- Art.-Nr.
- 11008932
- Artikelbezeichnung
- HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 16 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,1
- Cu-Zahl per km
- 154,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 154,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892489099
- Zolltarifnummer
- 74130000
Technische Daten HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 16 mm²
Cu-Leiterseil | |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 6x Außen-Ø |
Details HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 16 mm²
Aufbau
-
- Cu-Leiter verzinnt, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
Verwendung
-
- Kupferseil für Erdungszwecke an Maschinen und Anlagen; verzinnt zur Verhinderung von Korrosion. Zur Verwendung in CBN-Ringleitersystemen als Schutzpotentialausgleich (CBN = common bonding network).