![HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001086_PF_1520x1160.jpg)
![HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001086_PF_1520x1160.jpg)
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rot 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
Art.-Nr. 17001092
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rot 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 17001092
- Artikelbezeichnung
- HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rot 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 28,6
- Cu-Zahl kg/km
- 1295,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1650,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892522567
- Zolltarifnummer
- 85446010
Technische Daten HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rot 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rot 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
Aufbau
-
- Mantelfarbe: rot