HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rot 2 x 35 + 1 G 25 + 3 x 2 x 0,75 mm²

HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rot 2 x 35 + 1 G 25 + 3 x 2 x 0,75 mm² Art.-Nr. 17001091
  • HAR-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
€ 4.779,60 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
17001091
Artikelbezeichnung
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rot 2 x 35 + 1 G 25 + 3 x 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
26
Cu-Zahl per km
995,0
Gewicht kg/km (ca.)
1300,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
-
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892522550
Zolltarifnummer
85446010

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Sheath colour: red

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible