HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR schwarz 2 x 70 + 1 G 35 + 6 x 0,75 mm²
Art.-Nr. 17001089
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR schwarz 2 x 70 + 1 G 35 + 6 x 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 17001089
- Artikelbezeichnung
- HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR schwarz 2 x 70 + 1 G 35 + 6 x 0,75 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 32,5
- Cu-Zahl kg/km
- 1795,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 2300,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892522536
- Zolltarifnummer
- 85446010
Technische Daten HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR schwarz 2 x 70 + 1 G 35 + 6 x 0,75 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR schwarz 2 x 70 + 1 G 35 + 6 x 0,75 mm²
Aufbau
-
- Mantelfarbe: schwarz