HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR schwarz 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
Art.-Nr. 17001088
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR schwarz 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 17001088
- Artikelbezeichnung
- HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR schwarz 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 28,6
- Cu-Zahl per km
- 1295,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1650,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892522529
- Zolltarifnummer
- 85446010
Technische Daten HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR schwarz 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR schwarz 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
Aufbau
-
- Sheath colour: black