HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 2 x 1,5 mm²
Art.-Nr. 11008092
- flexibel
- erdverlegbar
- geringe Rauchentwicklung
- flammwidrig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 2 x 1,5 mm²
- Art.-Nr.
- 11008092
- Artikelbezeichnung
- HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 2 x 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,0 - 10,4
- Cu-Zahl kg/km
- 28,8
- Gewicht kg/km (ca.)
- 105,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892052767
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 2 x 1,5 mm²
Anschlussleitung nach UNE 21123-4 | |
Temperaturbereich | bewegt 0°C bis +90°C nicht bewegt -15°C bis +90°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Kurzschlusstemperatur am Leiter | +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s) |
Nennspannung | AC U0/U 600/1000 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 700 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 1200 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 900 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1800 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3500 V |
Mindestbiegeradius | <25 mm: 4x Außen-ø 25-50 mm: 5x Außen-ø >50 mm: 6x Außen-ø |
Details HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 2 x 1,5 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: XLPE nach UNE-HD 603-1 (Mischungstyp DIX 3)
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 1 adrig: schwarz
- 2 - 5 adrig: farbig
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
- Außenmantel: Polyolefin nach UNE 21123-4 (Mischungstyp DMZ-E)
- Mantelfarbe: grün
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung
- zur Verwendung im Freien
- erdverlegbar
- halogenfrei
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- verminderte Brandfortleitung, geringe Abspaltung von korrosiven und toxischen Gasen
Prüfungen
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Kat. C)
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
- UV-beständig nach UNE 211605
- Brandklasse: Cca s1b d1 a1
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- Geeignet für fest verlegte Stromversorgung in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden oder in Stromverteilungsnetzen, in denen ein hohes Maß an Sicherheit erforderlich ist. Geeignet für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, zum Verlegen in Kabelkanälen und Röhren und für direkte Verlegung in die Erde.