HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PVC CHAIN grün 2 x 2 x AWG 22 /7 Art.-Nr. 802914
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • einsetzbar für alle PROFInet Systeme bis 100 Mbit
  • hoch flammwidrig
  • FastConnect (SK)-fähig
  • 600V UL-Zulassung
  • für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
€ 402,99 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
802914
Artikelbezeichnung
HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PVC CHAIN grün 2 x 2 x AWG 22 /7
ca. Nennquerschnitt mm²
0,35
Leiter-Ø ca. mm
0,75
Ader-Ø ca. mm
1,55
Außen-Ø mm (ca.)
6,5
Cu-Zahl kg/km
32,0
Gewicht kg/km (ca.)
68,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314551
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, PROFInet Guidline, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMG, UL-Std. 13 (PLTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 21694
Temperaturbereich bewegt -10°C bis +70°C
fest verlegt -20°C bis +70°C
UL (CMG) bis +75°C
UL (AWM) bis +60°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 60,0 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 120,0 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 0,5 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 52 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 66%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Brandlast ca. 0,85 MJ/m
Mindestbiegeradius bewegt 8x Außen-Ø
fest verlegt 6x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
  • Aderisolation: PE
  • Aderkennzeichnung: weiß, gelb, blau, orange
  • Adern mit optimaler Schlaglänge zum Sternvierer verseilt
  • Folienbewicklung
  • Innenmantel: PVC
  • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
  • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
  • Außenmantel: PVC
  • Mantelfarbe: grün
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Witterungseinflüsse, Mikroben
  • abriebfest, kerbfest
  • schleppkettenfähig
  • hoch flammwidrig

Prüfungen

  • flammwidrig nach CSA FT4
  • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3

Hinweise

  • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
  • UL Voltage Rating: 600 V

Verwendung

  • HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PVC CHAIN für den Schleppketteneinsatz. Die hier aufgeführte Leitung entspricht der PROFInet Klassifizierung für bewegte Kabel gemäß Type C und ist somit für mechanische Beanspruchung ausgelegt. Diese PVC Version verfügt durch Verwendung eines hochflammwidrigen Mantels über eine UL CMG PLTC FT4 AWM 600V Zulassung.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible