HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX grün 2 x 2 x AWG 22 /7 Art.-Nr. 805654
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • einsetzbar für alle PROFInet Systeme bis 100 Mbit
  • FRNC-Außenmantel
  • FastConnect (SK)-fähig
  • 600V UL-Zulassung
€ 400,05 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
805654
Artikelbezeichnung
HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX grün 2 x 2 x AWG 22 /7
ca. Nennquerschnitt mm²
0,35
Leiter-Ø ca. mm
0,75
Ader-Ø ca. mm
1,5
Außen-Ø mm (ca.)
6,5
Cu-Zahl kg/km
32,0
Gewicht kg/km (ca.)
65,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314506
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, PROFInet Guidline, UL-Std. 444 (CM), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CM, UL-Std. 13 (PLTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 21279
Temperaturbereich bewegt -25°C bis +75°C
fest verlegt -40°C bis +75°C
UL (CM) bis +75°C
UL (AWM) bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 60,0 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 120,0 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 0,5 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 52 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 65%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Brandlast ca. 0,32 MJ/m
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
fest verlegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
  • Aderisolation: PP
  • Aderkennzeichnung: weiß, gelb, blau, orange
  • Adern mit optimaler Schlaglänge zum Sternvierer verseilt
  • Folienbewicklung
  • Innenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
  • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
  • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
  • Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
  • Mantelfarbe: grün
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: UV-Strahlung, Mikroben
  • halogenfrei
  • flammwidrig, geringe Rauchentwicklung

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • Brandklasse: Dca

Hinweise

  • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
  • UL Voltage Rating: 600 V

Verwendung

  • HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX für den bewegten Einsatz. Die hier aufgeführte Leitung entspricht der PROFInet Klassifizierung für bewegte Kabel gemäß Type B und kann in Bereichen mit Anforderung halogenfrei verwendet werden.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible