HELUKAT® 600T CAT.7 SF/FTP PUR TORSION grün 4 x 2 x AWG 24 /7 Art.-Nr. 805828
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • torsionsfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • einsetzbar bis 10 Gigabit
  • 600V UL-Zulassung
  • für Torsionsanwendungen
€ 1.356,18 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
805828
Artikelbezeichnung
HELUKAT® 600T CAT.7 SF/FTP PUR TORSION grün 4 x 2 x AWG 24 /7
ca. Nennquerschnitt mm²
0,22
Leiter-Ø ca. mm
0,6
Ader-Ø ca. mm
1,3
Außen-Ø mm (ca.)
8,7
Cu-Zahl kg/km
46,0
Gewicht kg/km (ca.)
95,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
-
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314247
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 7 nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2, UL-Std. 444 (CMX), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMX, UL-Std. 758 (AWM) Style 20940
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +70°C
fest verlegt -40°C bis +80°C
UL (CMX) bis +75°C
UL (AWM) bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 750 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 87,6 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 175,2 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 5,0 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 45 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 77%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
bei 101 bis 600 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Brandlast ca. 0,80 MJ/m
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
fest verlegt 8x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
  • Aderisolation: geschäumtes PE
  • Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
  • Nr. 1: weiß / blau
  • Nr. 2: weiß / orange
  • Nr. 3: weiß / grün
  • Nr. 4: weiß / braun
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
  • Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
  • Paare mit optimalen Schlaglängen um zentrales Sternkreuz verseilt
  • 1. Abschirmung: metallisiertes Leitvlies
  • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
  • Außenmantel: PUR
  • Mantelfarbe: grün
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Fette
  • abriebfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
  • torsionsfähig
  • halogenfrei
  • flammwidrig

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Hinweise

  • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
  • UL Voltage Rating: 600 V

Verwendung

  • HELUKAT® 600T CAT.7 SF/FTP PUR TORSION ist für die wiederkehrende Beanspruchung im Roboter für Torsionsbeanspruchung ausgelegt und bringt erstklassige Übertragungseigenschaften unter schwierigsten Bedingungen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible