![HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP PUR ROBUSTFLEX Industrial Ethernet Leitung, Kat. 7, bis 600 MHz, PUR-Außenmantel](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M802184_QS_1520x1160.jpg)
![HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP PUR ROBUSTFLEX Industrial Ethernet Leitung, Kat. 7, bis 600 MHz, PUR-Außenmantel](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M802184_QS_1520x1160.jpg)
HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP PUR ROBUSTFLEX grün 4 x 2 x AWG 26 /7
Art.-Nr. 802184
- einsetzbar bis 10 Gigabit
- robuste Konstruktion
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP PUR ROBUSTFLEX grün 4 x 2 x AWG 26 /7
- Art.-Nr.
- 802184
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP PUR ROBUSTFLEX grün 4 x 2 x AWG 26 /7
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,14
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,48
- Ader-Ø ca. mm
- 1,0
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,4
- Cu-Zahl kg/km
- 28,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 48,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314254
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP PUR ROBUSTFLEX grün 4 x 2 x AWG 26 /7
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 7 nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 20963 | |
Temperaturbereich | bewegt -20°C bis +60°C fest verlegt -40°C bis +80°C UL (AWM) bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 140,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 280,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 50 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 75% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm bei 101 bis 600 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Brandlast | ca. 0,45 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bewegt 8x Außen-Ø fest verlegt 4x Außen-Ø |
Details HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP PUR ROBUSTFLEX grün 4 x 2 x AWG 26 /7
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, AWG-Maße
-
- Aderisolation: geschäumtes PE
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß / blau
- Nr. 2: weiß / orange
- Nr. 3: weiß / grün
- Nr. 4: weiß / braun
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Paare mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PUR
-
- Mantelfarbe: grün
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Fette
-
- abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- UL Voltage Rating: 30 V
Verwendung
-
- HELUKAT® 600IND CAT.7 S/FTP PUR ROBUSTFLEX ist ein Ethernetkabel, welches durch Verwendung eines halogenfreien PUR-Außenmantels bestens für das raue Industrieumfeld geeignet ist. Diese Leitung ist mit gängigen RJ45 Steckern (Industrie- und Büroversion), aber auch mit einigen Sub-D und M12Steckern konfektionierbar.