HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP PVC CHAIN grün 4 x 2 x AWG 24 /7 Art.-Nr. 805704
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • einsetzbar bis 10 Gigabit
  • 3-fach geschirmt, hohe EMV
  • hoch flammwidrig
  • für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
€ 1.123,08 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
805704
Artikelbezeichnung
HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP PVC CHAIN grün 4 x 2 x AWG 24 /7
ca. Nennquerschnitt mm²
0,22
Leiter-Ø ca. mm
0,6
Ader-Ø ca. mm
1,3
Außen-Ø mm (ca.)
8,7
Cu-Zahl kg/km
44,0
Gewicht kg/km (ca.)
88,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314407
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 6A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-10-2, UL-Std. 444 (CM), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CM
Temperaturbereich bewegt -10°C bis +70°C
fest verlegt -40°C bis +80°C
UL (CM) bis +75°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 87,6 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 175,2 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 5,0 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 50 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 75%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
bei 101 bis 500 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Brandlast ca. 1,69 MJ/m
Mindestbiegeradius bewegt 8x Außen-Ø
fest verlegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
  • Aderisolation: geschäumtes PE
  • Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
  • Nr. 1: weiß / blau
  • Nr. 2: weiß / orange
  • Nr. 3: weiß / grün
  • Nr. 4: weiß / braun
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
  • Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
  • Paare mit optimalen Schlaglängen um zentrales Sternkreuz verseilt
  • 1. Abschirmung: metallisiertes Leitvlies
  • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
  • Außenmantel: PVC
  • Mantelfarbe: grün
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl
  • schleppkettenfähig
  • flammwidrig

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Hinweise

  • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP PVC CHAIN wurde speziell für extreme industrielle Einsätze für den flexiblen Einsatz in der Kette konzipiert. Das Kupferdatenkabel eignet sich hervorragend für Ethernet Applikationen der Kategorie 6A. Sie garantiert erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen. Zusätzlich besitzt diese PVC Version ein UL CM Listing.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible