HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP PUR CHAIN grün 4 x 2 x AWG 24 /7
Art.-Nr. 805703
- einsetzbar bis 10 Gigabit
- 3-fach geschirmt, hohe EMV
- 1000V UL-Zulassung
- für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP PUR CHAIN grün 4 x 2 x AWG 24 /7
- Art.-Nr.
- 805703
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP PUR CHAIN grün 4 x 2 x AWG 24 /7
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,22
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,6
- Ader-Ø ca. mm
- 1,3
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8,7
- Cu-Zahl kg/km
- 44,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 90,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314391
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP PUR CHAIN grün 4 x 2 x AWG 24 /7
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 6A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-10-2, UL-Std. 444 (CMX), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMX, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576 | |
Temperaturbereich | bewegt -20°C bis +60°C fest verlegt -40°C bis +80°C UL (CMX) bis +75°C UL (AWM) bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 87,6 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 175,2 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 50 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 75% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm bei 101 bis 500 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Brandlast | ca. 1,69 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bewegt 8x Außen-Ø fest verlegt 4x Außen-Ø |
Details HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP PUR CHAIN grün 4 x 2 x AWG 24 /7
Aufbau
- Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
- Aderisolation: geschäumtes PE
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß / blau
- Nr. 2: weiß / orange
- Nr. 3: weiß / grün
- Nr. 4: weiß / braun
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- Paare mit optimalen Schlaglängen um zentrales Sternkreuz verseilt
- 1. Abschirmung: metallisiertes Leitvlies
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
- Außenmantel: PUR
- Mantelfarbe: grün
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Fette
- abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
- schleppkettenfähig
- halogenfrei
- flammwidrig
Prüfungen
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
Hinweise
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
- UL Voltage Rating: 1000 V
Verwendung
- HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP PUR CHAIN wurde speziell für extreme industrielle Einsätze für den flexiblen Einsatz in der Kette konzipiert. Das Kupferdatenkabel eignet sich hervorragend für Ethernet Applikationen der Kategorie 6A. Sie garantiert erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen. Zusätzlich besitzt diese PUR Version ein UL CMX Listing und ist zudem halogenfrei.