HELUKAT® 500IND CAT.6A SK S/FTP PVC STATIC grün 4 x 2 x AWG 22 /1 Art.-Nr. 803693
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • einsetzbar bis 10 Gigabit
  • hoch flammwidrig
  • FastConnect (SK)-fähig
  • CC-Link IE Field-zertifiziert
€ 483,42 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
803693
Artikelbezeichnung
HELUKAT® 500IND CAT.6A SK S/FTP PVC STATIC grün 4 x 2 x AWG 22 /1
ca. Nennquerschnitt mm²
0,32
Leiter-Ø ca. mm
0,64
Ader-Ø ca. mm
1,55
Außen-Ø mm (ca.)
9,6
Cu-Zahl kg/km
44,0
Gewicht kg/km (ca.)
115,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314346
Zolltarifnummer
85444991

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 6A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-10-1, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMG
Temperaturbereich fest verlegt -40°C bis +80°C
bei Verlegung -5°C bis +70°C
UL (CMG) bis +75°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 56,5 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 112,9 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 5,0 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 50 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 76%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
bei 101 bis 500 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Brandlast ca. 1,63 MJ/m
Mindestbiegeradius bei Verlegung 8x Außen-Ø
fest verlegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Leiter blank, AWG-Maße
      • Aderisolation: geschäumtes PE
      • Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
      • Nr. 1: weiß / blau
      • Nr. 2: weiß / orange
      • Nr. 3: weiß / grün
      • Nr. 4: weiß / braun
      • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
      • Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • Paare mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Innenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
      • Beidraht
      • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: grün
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung (SUN RES)
      • flammwidrig

Prüfungen

      • flammwidrig nach CSA FT4
      • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Kat. C)
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC
      • CC-Link IE

Hinweise

      • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

    HELUKAT® 500IND CAT.6A SK S/FTP PVC STATIC wurde speziell für extreme industrielle Einsätze für die feste Verlegung konzipiert. Das Kupferdatenkabel eignet sich hervorragend für Ethernet Applikationen der Kategorie 6A bis 10 Gigabit/500MHz (IEC 61156-5). Sie garantieren erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible