HELUKAT® 250S CAT.6 CMX SF/UTP PUR CHAIN grün 4 x 2 x AWG 26 /19 Art.-Nr. 803387
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • einsetzbar bis 5 Gigabit
  • 1000V UL-Zulassung
  • für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
€ 682,92 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
803387
Artikelbezeichnung
HELUKAT® 250S CAT.6 CMX SF/UTP PUR CHAIN grün 4 x 2 x AWG 26 /19
ca. Nennquerschnitt mm²
0,15
Leiter-Ø ca. mm
0,55
Ader-Ø ca. mm
1,02
Außen-Ø mm (ca.)
7,8
Cu-Zahl kg/km
34,0
Gewicht kg/km (ca.)
63,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314216
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 6 nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-5-2, UL-Std. 444 (CMX), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMX, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +70°C
fest verlegt -40°C bis +80°C
UL (CMX) bis +75°C
UL (AWM) bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 700 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 140,0 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 280,0 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 5,0 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 50 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 67%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
bei 101 bis 250 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Brandlast ca. 1,35 MJ/m
Mindestbiegeradius bewegt 8x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
  • Aderisolation: PP
  • Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
  • Nr. 1: weiß-blau / blau
  • Nr. 2: weiß-orange / orange
  • Nr. 3: weiß-grün / grün
  • Nr. 4: weiß-braun / braun
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
  • Paare mit optimalen Schlaglängen um zentrales Sternkreuz verseilt
  • Innenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
  • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
  • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
  • Außenmantel: PUR
  • Mantelfarbe: grün
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung
  • abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest
  • schleppkettenfähig
  • halogenfrei
  • flammwidrig

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Hinweise

  • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
  • UL Voltage Rating: 1000 V

Verwendung

  • HELUKAT 250S CAT.6 CMX SF/UTP PUR CHAIN ist für die wiederkehrende Beanspruchung an bewegten Maschinenteilen für die Verlegung in der Kette ausgelegt und bringt erstklassige Übertragungseigenschaften unter schwierigsten Bedingungen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible