HELUKAT® 250IND CAT.6 CMG SF/UTP PVC STATIC grün 4 x 2 x AWG 24 /1 Art.-Nr. 805655
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • einsetzbar bis 5 Gigabit
  • mit FRNC-Innenmantel
  • hoch flammwidrig
€ 761,67 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
805655
Artikelbezeichnung
HELUKAT® 250IND CAT.6 CMG SF/UTP PVC STATIC grün 4 x 2 x AWG 24 /1
ca. Nennquerschnitt mm²
0,20
Leiter-Ø ca. mm
0,51
Ader-Ø ca. mm
1,03
Außen-Ø mm (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
37,0
Gewicht kg/km (ca.)
76,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314360
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 6 nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-5-1, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMG
Temperaturbereich fest verlegt -40°C bis +80°C
bei Verlegung -5°C bis +70°C
UL (CMG) bis +75°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 1500 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 95,0 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 190,0 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 0,5 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 72 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 62%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
bei 101 bis 250 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Brandlast ca. 1,69 MJ/m
Mindestbiegeradius bei Verlegung 10x Außen-Ø
fest verlegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Leiter blank, AWG-Maße
      • Aderisolation: PE
      • Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
      • Nr. 1: weiß-blau / blau
      • Nr. 2: weiß-orange / orange
      • Nr. 3: weiß-grün / grün
      • Nr. 4: weiß-braun / braun
      • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
      • Folienbewicklung
      • Schirmelement: Paare
      • Paare mit optimalen Schlaglängen um zentrales Sternkreuz verseilt
      • Innenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
      • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: grün
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung
      • flammwidrig

Prüfungen

      • flammwidrig nach CSA FT4
      • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24

Hinweise

      • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

    HELUKAT® 250IND CAT.6 CMG SF/UTP PVC STATIC wurde speziell für extreme industrielle Einsätze konzipiert. Das Kupferdatenkabel eignet sich hervorragend für Ethernet Applikationen Kategorie 6. Sie garantieren erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible