HELUKAT® 200S CAT.5 4P SF/UTP PUR CHAIN grün 4 x 2 x AWG 24 /19 Art.-Nr. 81155
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • einsetzbar bis 1 Gigabit
  • mit Innenmantel
  • für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
€ 1.321,53 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
81155
Artikelbezeichnung
HELUKAT® 200S CAT.5 4P SF/UTP PUR CHAIN grün 4 x 2 x AWG 24 /19
ca. Nennquerschnitt mm²
0,24
Leiter-Ø ca. mm
0,64
Ader-Ø ca. mm
1,25
Außen-Ø mm (ca.)
9,5
Cu-Zahl kg/km
54,3
Gewicht kg/km (ca.)
110,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314193
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5 nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-3, DIN EN 50288-2-2
Temperaturbereich bewegt -25°C bis +70°C
fest verlegt -35°C bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 700 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 78,0 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 156,0 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 2,0 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 51 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 67%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Brandlast ca. 2,08 MJ/m
Mindestbiegeradius bewegt 12x Außen-Ø
fest verlegt 6x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, AWG-Maße
  • Aderisolation: PE
  • Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
  • Nr. 1: weiß / braun
  • Nr. 2: grün / gelb
  • Nr. 3: grau / rosa
  • Nr. 4: blau / rot
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
  • Folienbewicklung
  • Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Innenmantel: TPE
  • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
  • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
  • Außenmantel: PUR
  • Mantelfarbe: grün
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl
  • abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
  • schleppkettenfähig
  • halogenfrei
  • flammwidrig

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Hinweise

  • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • HELUKAT® 200S CAT.5 4P SF/UTP PUR CHAIN ist für die extreme Beanspruchung an bewegten Maschinenteilen für die Verlegung in der Schleppkette ausgelegt und bringt erstklassige Übertragungseigenschaften unter schwierigsten und extremsten Bedingungen. Auch mechanisch ist durch eine ausgeklügelte Konstruktion selbst Einsätze in Schleppketten mit hoher Packungsdichte möglich.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible