HELUKAT® 1500 CAT.7A S/FTP duplex FRNC STATIC gelb 2 x (4 x 2 x AWG 22 /1)

HELUKAT® 1500 CAT.7A S/FTP duplex FRNC STATIC gelb 2 x (4 x 2 x AWG 22 /1) Art.-Nr. 802170
  • halogenfrei (LS0H)
  • Längenmarkierung in Meter
€ 189,22 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
802170
Artikelbezeichnung
HELUKAT® 1500 CAT.7A S/FTP duplex FRNC STATIC gelb 2 x (4 x 2 x AWG 22 /1)
Außen-Ø mm (ca.)
16,2
Cu-Zahl per km
74,0
Gewicht kg/km (ca.)
135,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892314094
Zolltarifnummer
85444920

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible