HELUKAT® 1200IND CAT.7A S/FTP PUR STATIC grün 4 x 2 x AWG 23 /1
Art.-Nr. 805680
- Kat. 7A
- erweiterte Performance bis 1200 MHz
- einsetzbar bis 10 Gigabit
- robuste Konstruktion
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKAT® 1200IND CAT.7A S/FTP PUR STATIC grün 4 x 2 x AWG 23 /1
- Art.-Nr.
- 805680
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® 1200IND CAT.7A S/FTP PUR STATIC grün 4 x 2 x AWG 23 /1
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,26
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,57
- Ader-Ø ca. mm
- 1,43
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,8
- Cu-Zahl kg/km
- 37,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 68,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314124
- Zolltarifnummer
- 85444991
Technische Daten HELUKAT® 1200IND CAT.7A S/FTP PUR STATIC grün 4 x 2 x AWG 23 /1
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 7A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-9-1, UL-Std. 758 (AWM) Style 20549 | |
Temperaturbereich | fest verlegt -40°C bis +80°C bei Verlegung -5°C bis +50°C UL (AWM) bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 74,5 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 149,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 43 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 77% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm bei 101 bis 1200 MHz, 100 Ohm ± 25 Ohm |
Brandlast | ca. 0,76 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bei Verlegung 10x Außen-Ø fest verlegt 7x Außen-Ø |
Details HELUKAT® 1200IND CAT.7A S/FTP PUR STATIC grün 4 x 2 x AWG 23 /1
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, AWG-Maße
-
- Aderisolation: geschäumtes PE
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß / blau
- Nr. 2: weiß / orange
- Nr. 3: weiß / grün
- Nr. 4: weiß / braun
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PUR
-
- Mantelfarbe: grün (RAL 6018)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Fette
-
- abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- UL Voltage Rating: 300 V
Verwendung
-
- HELUKAT® 1200IND CAT.7A S/FTP PUR STATIC wird in rauer industrieller Umgebung verwendet. Mechanisch kennzeichnet dieses Produkt eine exzellente Beständigkeit gegen mineralische Öle, Fette und Kühlschmiermittel aus und ist zudem gut mikroben- und hydrolysebeständig. Elektrisch zeichnet sich diese Leitung durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus.