HELUKAT® 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION grün 4 x 2 x AWG 26 /19 Art.-Nr. 800067
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • torsionsfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • einsetzbar bis 1 Gigabit
  • optimierte Schirmkonstruktion
  • für Torsionsanwendungen
€ 1.053,57 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
800067
Artikelbezeichnung
HELUKAT® 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION grün 4 x 2 x AWG 26 /19
ca. Nennquerschnitt mm²
0,15
Leiter-Ø ca. mm
0,48
Ader-Ø ca. mm
1,04
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
Cu-Zahl kg/km
29,5
Gewicht kg/km (ca.)
74,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314230
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5 nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21161
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +70°C
fest verlegt -40°C bis +80°C
UL (AWM) bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 140,0 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 280,0 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 5,0 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 50 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 67%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Brandlast ca. 1,23 MJ/m
Mindestbiegeradius bewegt 8x Außen-Ø
fest verlegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, AWG-Maße
  • Aderisolation: PP
  • Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
  • Nr. 1: weiß-blau / blau
  • Nr. 2: weiß-orange / orange
  • Nr. 3: weiß-grün / grün
  • Nr. 4: weiß-braun / braun
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
  • Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
  • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
  • Außenmantel: PUR
  • Mantelfarbe: grün
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung
  • abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
  • torsionsfähig
  • halogenfrei
  • flammwidrig

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Hinweise

  • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • HELUKAT 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION ist für Anwendungen mit Torsionsbeanspruchung, z. B. im Roboter ausgelegt und zeichnet sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance, auch nach extremen Einsätzen aus. Auch mechanisch ist durch eine ausgeklügelte Konstruktionhohe Standzeiten erreichbar.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible