HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR STATIC blau 2 x 2 x AWG 24 /1 Art.-Nr. 805700
  • halogenfrei (LS0H)
  • robust
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • einsetzbar bis 100 Mbit
  • robuste Konstruktion
€ 293,37 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
805700
Artikelbezeichnung
HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR STATIC blau 2 x 2 x AWG 24 /1
ca. Nennquerschnitt mm²
0,20
Leiter-Ø ca. mm
0,51
Ader-Ø ca. mm
1,04
Außen-Ø mm (ca.)
5,6
Cu-Zahl kg/km
22,0
Gewicht kg/km (ca.)
53,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314520
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5 nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-2, DIN EN 50288-2-1
Temperaturbereich fest verlegt -40°C bis +80°C
bei Verlegung -5°C bis +60°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 1000 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 96,0 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 192,0 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 5,0 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 48 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 75%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Brandlast ca. 0,63 MJ/m
Mindestbiegeradius bei Verlegung 15x Außen-Ø
fest verlegt 8x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Leiter blank, AWG-Maße
  • Aderisolation: geschäumtes PE
  • Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
  • Nr. 1: weiß-orange / orange
  • Nr. 2: weiß-grün / grün
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
  • Folienbewicklung
  • Paare mit optimalen Schlaglängen verseilt
  • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
  • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
  • Außenmantel: PUR
  • Mantelfarbe: blau
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl
  • abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
  • halogenfrei
  • flammwidrig

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Hinweise

  • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR STATIC für die feste Verlegung in halogenfreier und flammwidriger Ausführung. Durch Verwendung eines PUR Mantels zudem hervorragende Ölbeständigkeit und optimal für raue Umgebungsbedingungen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible