HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX blau 2 x 2 x AWG 26 /7
Art.-Nr. 805701
- einsetzbar bis 100 Mbit
- FRNC-Außenmantel
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX blau 2 x 2 x AWG 26 /7
- Art.-Nr.
- 805701
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX blau 2 x 2 x AWG 26 /7
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,14
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,5
- Ader-Ø ca. mm
- 0,95
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,6
- Cu-Zahl kg/km
- 19,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 44,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314162
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX blau 2 x 2 x AWG 26 /7
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-2-2 | |
Temperaturbereich | bewegt -10°C bis +70°C fest verlegt -30°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 140,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 280,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 47 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 70% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Brandlast | ca. 0,44 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bewegt 15x Außen-Ø fest verlegt 8x Außen-Ø |
Details HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX blau 2 x 2 x AWG 26 /7
Aufbau
- Cu-Litze blank, AWG-Maße
- Aderisolation: geschäumtes PE
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß-orange / orange
- Nr. 2: weiß-grün / grün
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
- Folienbewicklung
- Paare mit optimalen Schlaglängen verseilt
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
- Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
- Mantelfarbe: blau
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- halogenfrei
- flammwidrig, geringe Rauchentwicklung
Prüfungen
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX ist für den flexiblen Einsatz an bewegten Maschinenteilen ausgelegt. Durch den FRNC-Mantel ist diese auch halogenfrei und flammwidrig.