HELUKAT 1000IND CAT.7A S/FTP PUR ROBUSTFLEX grün 4 x 2 x AWG 26 /7
Art.-Nr. 805684
- Kat. 7A
- Performance bis 1000 MHz
- einsetzbar bis 10 Gigabit
- robuste Konstruktion
- 600V UL-Zulassung
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKAT 1000IND CAT.7A S/FTP PUR ROBUSTFLEX grün 4 x 2 x AWG 26 /7
- Art.-Nr.
- 805684
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT 1000IND CAT.7A S/FTP PUR ROBUSTFLEX grün 4 x 2 x AWG 26 /7
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,14
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,48
- Ader-Ø ca. mm
- 1,05
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,2
- Cu-Zahl kg/km
- 23,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 40,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314285
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUKAT 1000IND CAT.7A S/FTP PUR ROBUSTFLEX grün 4 x 2 x AWG 26 /7
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 7A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21238 | |
Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +60°C fest verlegt -40°C bis +80°C UL (AWM) bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 145,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 290,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 44 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 77% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm bei 101 bis 1000 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Brandlast | ca. 0,45 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bewegt 8x Außen-Ø fest verlegt 6x Außen-Ø |
Details HELUKAT 1000IND CAT.7A S/FTP PUR ROBUSTFLEX grün 4 x 2 x AWG 26 /7
Aufbau
- Cu-Litze blank, AWG-Maße
- Aderisolation: geschäumtes PE
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß / blau
- Nr. 2: weiß / orange
- Nr. 3: weiß / grün
- Nr. 4: weiß / braun
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
- Außenmantel: PUR
- Mantelfarbe: grün (RAL 6018)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Fette
- halogenfrei
- flammwidrig
Prüfungen
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
- UL Voltage Rating: 600 V
Verwendung
- HELUKAT® 1000IND CAT.7A S/FTP PUR ROBUSTFLEX ist ein Ethernetkabel, welches durch Verwendung eines halogenfreien PUR-Außenmantels bestens für das raue Industrieumfeld geeignet ist. Diese Leitung ist mit gängigen RJ45 Steckern (Industrie- und Büroversion), aber auch mit einigen Sub-D und M12 Steckern konfektionierbar.