![HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M63500_PF_1520x1160.jpg)
![HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M63500_PF_1520x1160.jpg)
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 grün-gelb 1 G 0,21 mm²
Art.-Nr. 62013
- PVC-Einzelader
- feindrähtig
- verzinnte Litze
- 300 V
- 80°C
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 grün-gelb 1 G 0,21 mm²
- Art.-Nr.
- 62013
- Artikelbezeichnung
- HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 grün-gelb 1 G 0,21 mm²
- Aderfarbe
- grün-gelb
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,21
- Außen-Ø mm (ca.)
- 1,5
- Cu-Zahl kg/km
- 2,3
- Gewicht kg/km (ca.)
- 4,3
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892205675
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 grün-gelb 1 G 0,21 mm²
PVC-Einzelader nach UL-Std. 758 (AWM) Style 1007, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 300 V |
Prüfspannung (Spark Test) | 26 - 20 AWG: 4000 V 18 - 16 AWG: 5000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 grün-gelb 1 G 0,21 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, AWG-Maße
-
- Aderisolation: PVC
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- weitgehend beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach UL VW-1, CSA FT1
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten.