HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN schwarz 4 x 1,5 mm²
Art.-Nr. 11009063
- elektrische Eigenschaften in Anlehnung an AS-Interface Specification
- schleppkettenfähig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN schwarz 4 x 1,5 mm²
- Art.-Nr.
- 11009063
- Artikelbezeichnung
- HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN schwarz 4 x 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Leiter-Ø ca. mm
- 1,6
- Ader-Ø ca. mm
- 2,35
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,7
- Cu-Zahl kg/km
- 58,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 100,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892542756
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN schwarz 4 x 1,5 mm²
Busleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, in Anlehnung an AS-Interface Specification | |
Temperaturbereich | bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 13,3 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 26,6 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
Brandlast | ca. 1,45 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN schwarz 4 x 1,5 mm²
Aufbau
- Cu-Leiter blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
- Aderisolation: PP
- Aderkennzeichnung: weiße Adern mit fortlaufenden, schwarzen Ziffern
- 4 Adern mit optimalen Schlaglängen zum Sternvierer verseilt
- Außenmantel: PUR
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl
- schleppkettenfähig
- halogenfrei
- flammwidrig
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Prüfungen
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
Verwendung
- A-BUS-Rundleitung zur einfachen und schnellen Verlegung in Schleppketten ohne Trennstege, wie sie bei Profilleitungen zwingend erforderlich sind. Die Rundleitung erfüllt die elektrischen Anforderungen der Profilleitung.