HELUFAST M20 schwarz Wandstärken 2,5mm bis 4mm
Art.-Nr. 903137
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUFAST M20 schwarz Wandstärken 2,5mm bis 4mm
- Art.-Nr.
- 903137
- Artikelbezeichnung
- HELUFAST M20 schwarz Wandstärken 2,5mm bis 4mm
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 7.0 - 12.0
- Schlüsselweite mm
- 24
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892361425
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten HELUFAST M20 schwarz Wandstärken 2,5mm bis 4mm
Gewindelose PA-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -25°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar |
Details HELUFAST M20 schwarz Wandstärken 2,5mm bis 4mm
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6, V2 nach UL 94
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- eng nebeneinander montierbar
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
-
- keine Kontermutter notwendig
Hinweise
-
- Wandstärke 2,5-4,0 mm. Farbe des Klemmrings: grün
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- W - Wanddicke
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Für einfache und schnelle Montage.