HELUFAST M25 grau (RAL 7035) Wandstärken 2,5mm bis 4mm Art.-Nr. 903128
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 119,20 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
903128
Artikelbezeichnung
HELUFAST M25 grau (RAL 7035) Wandstärken 2,5mm bis 4mm
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
11.0 - 16.0
Schlüsselweite mm
28
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361210
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Gewindelose PA-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -25°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 5 bar

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6, V2 nach UL 94
      • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • eng nebeneinander montierbar
      • wasserdicht, staubdicht
      • große Klemmbereiche
      • keine Kontermutter notwendig

Hinweise

      • Wandstärke 2,5-4,0 mm. Farbe des Klemmrings: grün
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • W - Wanddicke
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Für einfache und schnelle Montage.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible