HELUFAST M12 grau (RAL 7035) Wandstärken 1mm bis 2,5mm
Art.-Nr. 903120
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUFAST M12 grau (RAL 7035) Wandstärken 1mm bis 2,5mm
- Art.-Nr.
- 903120
- Artikelbezeichnung
- HELUFAST M12 grau (RAL 7035) Wandstärken 1mm bis 2,5mm
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M12
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 2,5 - 6,5
- Schlüsselweite mm
- 15
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892361135
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten HELUFAST M12 grau (RAL 7035) Wandstärken 1mm bis 2,5mm
Gewindelose PA-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -25°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar |
Details HELUFAST M12 grau (RAL 7035) Wandstärken 1mm bis 2,5mm
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6, V2 nach UL 94
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- eng nebeneinander montierbar
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
-
- keine Kontermutter notwendig
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- W - Wanddicke
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Für einfache und schnelle Montage.