HELUFAST M40 grau (RAL 7035) Wandstärken 1mm bis 4mm Art.-Nr. 900015
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 724,23 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
900015
Artikelbezeichnung
HELUFAST M40 grau (RAL 7035) Wandstärken 1mm bis 4mm
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
19.0 - 27.5
Schlüsselweite mm
46
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361111
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Gewindelose PA-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -25°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 5 bar

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6, V2 nach UL 94
      • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • eng nebeneinander montierbar
      • wasserdicht, staubdicht
      • große Klemmbereiche
      • keine Kontermutter notwendig

Hinweise

      • Wandstärke 2,5-4,0 mm. Farbe des Klemmrings: grün
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • W - Wanddicke
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Für einfache und schnelle Montage.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible