HELUEVENT® LOAD CABLE TPU schwarz 7 G 4 mm² Art.-Nr. 400234
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
€ 1.785,00 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
400234
Artikelbezeichnung
HELUEVENT® LOAD CABLE TPU schwarz 7 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,8
Cu-Zahl kg/km
269,0
Gewicht kg/km (ca.)
502,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892305276
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • flammwidrig, geringe Rauchentwicklung

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible