![HELUDATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11022475_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11022475_PF_1520x1160.jpg)
HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA GREY 4 x 0,34 mm²
Art.-Nr. 11022479
- schweißfunkenbeständige Sensorleitung für den Einsatz im Roboter
- UL Style 20233 / 300 V
- Temperaturbereich bis +105°C
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA GREY 4 x 0,34 mm²
- Art.-Nr.
- 11022479
- Artikelbezeichnung
- HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA GREY 4 x 0,34 mm²
- Mantelfarbe
- grau (RAL 7001)
- AWG (ca.)
- 22
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,4
- Cu-Zahl kg/km
- 12,8
- Gewicht kg/km (ca.)
- 38,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892532351
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA GREY 4 x 0,34 mm²
Roboterleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +105°C nicht bewegt -40°C bis +105°C UL (AWM) bis +80°C |
Nennspannung | VDE AC U0/U 300/300 V UL (AWM) AC 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 5x Außen-Ø bewegt: siehe Eigenschaften |
Details HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA GREY 4 x 0,34 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig
-
- Litzenaufbau:
- 0,34 mm²: ca. 42 x 0,1 mm
-
- Aderisolation: TPE
-
- Aderkennzeichnung:
- 3 adrig: braun, blau, schwarz
- 4 adrig: braun, blau, schwarz, weiß
- 5 adrig: braun, blau, schwarz, weiß, grau
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen verseilt
-
- Vliesbewicklung
-
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser, Schweissfunken
-
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- zur Verwendung im Freien
-
- torsionsfähig
-
- schleppkettenfähig
-
- Torsionsparameter
- Beschleunigung (max.): 60 °/s²
- Geschwindigkeit (max.): 180 °/s
- Mindestbiegeradius: 10x Außen-Ø
- Torsionsbeanspruchung bis 360 °/m: 10 Mio. Zyklen (max.)
-
- Schleppkettenparameter
- Beschleunigung (max.): 10 m/s²
- Geschwindigkeit (max.), freitragend: 3 m/s
- Geschwindigkeit (max.), gleitend: 2 m/s
- Verfahrweg (max.): 10 m
- Mindestbiegeradius (Verfahrweg ≤ 3m): 10x Außen-Ø
- Mindestbiegeradius (Verfahrweg > 3m): 12,5x Außen-Ø
- Biegezyklen (max.): 10 Mio.
-
- halogenfrei
-
- recyclebar
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
-
Schweißperlenfeste, ölbeständige Sensorleitung zum Einsatz im Roboter (Torsionsbelastung) wie auch in Schleppketten (dynamische Belastung); für Anwendungen in der Automatisierungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau, in Montage- und Schweißrobotern, in Werkzeugmaschinen, Gießereien und Walzwerken. Temperaturbeständigkeit von bis zu 105°C ermöglicht Einsatz in motornahen Umgebungen und anderen Bereichen mit erhöhter Wärmeabstrahlung. Hoch abrieb- und kerbfester Außenmantel gewährleistet hohe Standzeiten und Wirtschaftlichkeit. Recyclebares Mantelmaterial bietet Vorteile im betrieblichen Umweltschutzmanagement.