HELUDATA® ROBOFLEX® PUR UL/CSA schwarz 12 x 0,25 mm² Art.-Nr. 11022007
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • torsionsfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • PUR-Roboterleitung
  • UL Style 21209 / 300 V
  • Temperaturbereich bis 90°C
€ 1.562,40 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11022007
Artikelbezeichnung
HELUDATA® ROBOFLEX® PUR UL/CSA schwarz 12 x 0,25 mm²
AWG (ca.)
24
Außen-Ø mm (ca.)
8,6
Cu-Zahl per km
30,8
Gewicht kg/km (ca.)
82,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892531422
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PUR-Roboterleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
Nennspannung VDE AC U0/U 300/300 V
UL (AWM) AC 300 V
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Außen-Ø
bewegt: siehe Eigenschaften

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
      • Litzenaufbau:
      • 0,25 mm²: ca. 32 x 0,1 mm
      • 0,34 mm²: ca. 42 x 0,1 mm
      • Aderisolation: PP
      • Aderkennzeichnung nach DIN 47100, farbig
      • x = ohne Schutzleiter
      • Verseilung:
      • 2 - 7 adrig: Adern mit optimal abgestimmter Schlaglänge in einer Lage verseilt
      • 12 - 25 adrig: Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Bündeln verseilt; Bündel gemeinsam um einen zugfesten Kern verseilt
      • Vliesbewicklung
      • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan
      • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
      • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
      • glatte, hochwertige Aderisolation unterstützt Gleitbewegung und gewährleistet in Verbindung mit speziellem Verseilschlag lange Lebensdauer bei kombinierter Biege- und Torsionsbeanspruchung
      • zur Verwendung im Freien
      • torsionsfähig
      • schleppkettenfähig
      • Torsionsparameter
      • Beschleunigung (max.): 60 °/s²
      • Geschwindigkeit (max.): 180 °/s
      • Mindestbiegeradius: 10x Außen-Ø
      • Torsionsbeanspruchung bis +/- 180 °/m: 10 Mio. Zyklen (min.)
      • Torsionsbeanspruchung bis +/- 360 °/m: 5 Mio. Zyklen (min.)
      • Schleppkettenparameter
      • Beschleunigung (max.): 10 m/s²
      • Geschwindigkeit (max.), freitragend: 3 m/s
      • Geschwindigkeit (max.), gleitend: 2 m/s
      • Verfahrweg (max.): 10 m
      • Mindestbiegeradius (Verfahrweg ≤ 3m): 10x Außen-Ø
      • Mindestbiegeradius (Verfahrweg > 3m): 12,5x Außen-Ø
      • Biegezyklen (min.): 10 Mio.
      • halogenfrei
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
      • witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • zum Einsatz in Energieführungssystemen:
      • 1) die Montageanweisung ist zu beachten
      • 2) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen

Verwendung

      • Für kombinierte Torsions- und Biegebewegungen konzipierte Datenleitung zur Übertragung von Daten- und Überwachungssignalen; kommt in Montage- und Schweißrobotern, in Handlings- und Automatisierungszentren, in der Transport- und Fördertechnik, an Dreh- und Schwenktischen sowie überall dort zum Einsatz, wo eine definierte Leitungsführung mit nur Biege-Wechselbewegungen nicht gegeben ist, sondern die Leitung Bewegungen im 3D-Bereich und damit einer Torsionsbelastung ausgesetzt ist; für Anwendungen, bei denen höchste Anforderungen an die mechanische, chemische und thermische Belastbarkeit der Leitung gestellt werden.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible