HELUDATA® ROBOFLEX®-D PUR UL/CSA schwarz 12 x 0,34 mm²
Art.-Nr. 11022434
- PUR-Roboterleitung
- EMV-Vorzugstype
- UL Style 21209 / 300 V
- Temperaturbereich bis 90°C
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUDATA® ROBOFLEX®-D PUR UL/CSA schwarz 12 x 0,34 mm²
- Art.-Nr.
- 11022434
- Artikelbezeichnung
- HELUDATA® ROBOFLEX®-D PUR UL/CSA schwarz 12 x 0,34 mm²
- AWG (ca.)
- 22
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,6
- Cu-Zahl kg/km
- 66,3
- Gewicht kg/km (ca.)
- 128,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892531903
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUDATA® ROBOFLEX®-D PUR UL/CSA schwarz 12 x 0,34 mm²
PUR-Roboterleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Nennspannung | VDE AC U0/U 300/300 V UL (AWM) AC 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 5x Außen-Ø bewegt: siehe Eigenschaften |
Details HELUDATA® ROBOFLEX®-D PUR UL/CSA schwarz 12 x 0,34 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig
-
- Litzenaufbau:
- 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ca. 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: ca. 42 x 0,1 mm
-
- Aderisolation: PP
-
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100, farbig
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Verseilung:
- 10 adrig: Adern mit optimal abgestimmter Schlaglänge in einer Lage verseilt
- 12 - 25 adrig: Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Bündeln verseilt; Bündel gemeinsam um einen zugfesten Kern verseilt
-
- Vliesbewicklung
-
- Abschirmung: Umlegung aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 90%
-
- Vliesbewicklung
-
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
-
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- glatte, hochwertige Aderisolation unterstützt Gleitbewegung und gewährleistet in Verbindung mit speziellem Verseilschlag lange Lebensdauer bei kombinierter Biege- und Torsionsbeanspruchung
-
- zur Verwendung im Freien
-
- torsionsfähig
-
- schleppkettenfähig
-
- Torsionsparameter
- Beschleunigung (max.): 60 °/s²
- Geschwindigkeit (max.): 180 °/s
- Mindestbiegeradius: 10x Außen-Ø
- Torsionsbeanspruchung bis 180 °/m: 5 Mio. Zyklen (max.)
-
- Schleppkettenparameter
- Beschleunigung (max.): 10 m/s²
- Geschwindigkeit (max.), freitragend: 3 m/s
- Geschwindigkeit (max.), gleitend: 2 m/s
- Verfahrweg (max.): 10 m
- Mindestbiegeradius (Verfahrweg ≤ 3m): 10x Außen-Ø
- Mindestbiegeradius (Verfahrweg > 3m): 12,5x Außen-Ø
- Biegezyklen (max.): 5 Mio.
-
- halogenfrei
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
-
Für kombinierte Torsions- und Biegebewegungen konzipierte Datenleitung zur Übertragung von Daten- und Überwachungssignalen; kommt in Montage- und Schweißrobotern, in Handlings- und Automatisierungszentren, in der Transport- und Fördertechnik, an Dreh- und Schwenktischen sowie überall dort zum Einsatz, wo eine definierte Leitungsführung mit nur Biege-Wechselbewegungen nicht gegeben ist, sondern die Leitung Bewegungen im 3D-Bereich und damit einer Torsionsbelastung ausgesetzt ist; für Anwendungen, bei denen höchste Anforderungen an die mechanische, chemische und thermische Belastbarkeit der Leitung gestellt werden. EMV= Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des D-Schirmes.