![HELUDATA® PLTC UL13 XLPE/LS0H OS 300](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11018400_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® PLTC UL13 XLPE/LS0H OS 300](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11018400_PF_1520x1160.jpg)
HELUDATA® PLTC UL13 XLPE/LS0H OS 300 blau 3 x 2 x 14 AWG
Art.-Nr. 11018494
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUDATA® PLTC UL13 XLPE/LS0H OS 300 blau 3 x 2 x 14 AWG
- Art.-Nr.
- 11018494
- Artikelbezeichnung
- HELUDATA® PLTC UL13 XLPE/LS0H OS 300 blau 3 x 2 x 14 AWG
- Außen-Ø mm (ca.)
- 15,4
- Cu-Zahl kg/km
- 123,7
- Gewicht kg/km (ca.)
- 365,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892478864
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUDATA® PLTC UL13 XLPE/LS0H OS 300 blau 3 x 2 x 14 AWG
Instrumentationskabel nach UL 13 PLTC | |
nach NEC Art. 725 (PLTC) | |
nach NEC Art. 727 (ITC) | |
nach ASTM D1239 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C nicht bewegt -30°C bis +75°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | -30°C bis +90°C |
Nennspannung | U AC 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 8x Außen-Ø |
Details HELUDATA® PLTC UL13 XLPE/LS0H OS 300 blau 3 x 2 x 14 AWG
Aufbau
-
- Klasse B: verseiltes, geglühtes, blankes Kupfer nach ASTM B3 und B8
-
- Aderisolation: XLPE
-
- Aderkennzeichnung:
- Paare: ws, sw
- Dreier: ws, sw, rt
- weiße Adern mit fortlaufenden schwarzen Ziffern
-
- Adern zu Paaren / Dreiern verseilt, Adern mit optimalen Schlaglängen zu Kabelelementen verseilt
-
- Kabelelemente mit optimaler Schlaglänge verseilt
-
- Gesamtschirm: AL/PET Band über verzinnter Kupfer-Beilauflitze
-
- Außenmantel: LS0H
-
- Außenmantelfarbe: schwarz oder blau
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- Low Smoke Zero Halogen (LS0H)
-
- beständig gegen Kohlenwasserstoffe
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
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1 / UL 1581 sec. 1060 (FT1)
-
- Bündelbrandtest nach DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22 (Kat. A, 40 min.)
-
- Bündelbrandtest nach UL 1685 FT4 / IEEE 1202
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1 (max. 0,5 %)
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- Sauerstoffindex (LOI) nach ISO 4589-2 (min. 30 %)
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1 / DIN EN 61034-1 / IEC 61034-1
-
- ölbeständig nach ICEA S-73-532 / NEMA WC 57
-
- UV-beständig / sonnenlichtbeständig nach UL 1581 sec. 1200
-
- Installation in explosionsgefährdeten Bereichen nach IEC 60079-14 ANNEX E, doch nur mit passendem ATEX Zubehör
Hinweise
-
- alternative Bezeichnung: RE-2X(St)H
-
- nicht geeignet für direkte Erdverlegung
-
- passende Kabelverschraubungen: HELUTOP® HT-MS-EX-d
Verwendung
-
Für die Übertragung von digitalen und analogen Signalen in rauen Umgebungen, wie in der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie. Die Kabel sind geeignet für nicht bewegte Einsätze in trockenen und feuchten Umgebungen, Freiflächen und in unterirdischen Netzwerken.