![HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC OS 300](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11013385_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC OS 300](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11013385_PF_1520x1160.jpg)
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC OS 300 blau 20 x 2 x 0,75 mm²
Art.-Nr. 11013576
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC OS 300 blau 20 x 2 x 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 11013576
- Artikelbezeichnung
- HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC OS 300 blau 20 x 2 x 0,75 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 17,5 - 22,0
- Cu-Zahl kg/km
- 316,1
- Gewicht kg/km (ca.)
- 490,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892448843
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC OS 300 blau 20 x 2 x 0,75 mm²
Instrumentationskabel nach EN 50288-7 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C nicht bewegt -30°C bis +90°C |
Nennspannung | U AC 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1500 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Isolationswiderstand | > 5000 MΩxkm |
Betriebskapazität | max. 150 pF/m |
Induktivität | max. 1 mH/km |
L/R (ratio) | 0,5 mm² < 25 μH/Ω 0,75 mm² < 25 μH/Ω 1 mm² < 25 μH/Ω 1,5 mm² < 40 μH/Ω 2,5 mm² < 60 μH/Ω |
Details HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC OS 300 blau 20 x 2 x 0,75 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 2 / IEC 60228 Class 2
-
- Aderisolation: XLPE nach EN 50290-2-29
-
- Aderkennzeichnung:
- Paare: ws, sw
- Dreier: ws, sw, rt
- Vierer: ws, sw, rt, gr
- weiße Adern mit fortlaufenden schwarzen Ziffern
-
- Adern zu Paaren / Dreiern / Vierern verseilt, Adern mit optimalen Schlaglängen zu Kabelelementen verseilt
-
- Kabelelemente mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- Gesamtschirm: AL/PET Band über verzinnter Kupfer-Beilauflitze (7x0,3 mm)
-
- Außenmantel: PVC nach EN 50290-2-22
-
- Außenmantelfarbe: schwarz (RAL 9005) oder blau (RAL 5015)
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
- UV-beständig nach UL 1581 sec. 1200
Hinweise
-
- alternative Bezeichnung: RE-2X(St)Y
-
- nicht geeignet für direkte Erdverlegung
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- passende Kabelverschraubungen: HELUTOP® HT-MS-EX-d
Verwendung
-
- Für die Übertragung von digitalen und analogen Signalen in rauen Umgebungen, wie in der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie. Die Kabel sind geeignet für nicht bewegte Einsätze in trockenen und feuchten Umgebungen, Freiflächen und in unterirdischen Netzwerken.