HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OS 300 schwarz 8 x 2 x 0,75 mm² Art.-Nr. 11011124
  • UKCA-Zertifizierung
€ 948,15 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11011124
Artikelbezeichnung
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OS 300 schwarz 8 x 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,0 - 15,0
Cu-Zahl kg/km
129,5
Gewicht kg/km (ca.)
216,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892461132
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Instrumentationskabel nach EN 50288-7
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C
nicht bewegt -30°C bis +90°C
Nennspannung U AC 300 V
Prüfspannung Ader/Ader 1500 V
Prüfspannung Ader/Schirm 1500 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt 7,5x Außen-Ø
Isolationswiderstand > 5000 MΩxkm
Betriebskapazität max. 150 pF/m
Induktivität max. 1 mH/km
L/R (ratio) 0,5 mm² < 25 μH/Ω
0,75 mm² < 25 μH/Ω
1 mm² < 25 μH/Ω
1,5 mm² < 40 μH/Ω
2,5 mm² < 60 μH/Ω

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 2 / IEC 60228 Class 2
      • Aderisolation: XLPE nach EN 50290-2-29
      • Aderkennzeichnung:
      • Paare: ws, sw
      • Dreier: ws, sw, rt
      • Vierer: ws, sw, rt, gr
      • weiße Adern mit fortlaufenden schwarzen Ziffern
      • Adern zu Paaren / Dreiern / Vierern verseilt, Adern mit optimalen Schlaglängen zu Kabelelementen verseilt
      • Kabelelemente mit optimalen Schlaglängen verseilt
      • Gesamtschirm: AL/PET Band über verzinnter Kupfer-Beilauflitze (7x0,3 mm)
      • Außenmantel: LS0H nach EN 50290-2-27
      • Außenmantelfarbe: schwarz (RAL 9005) oder blau (RAL 5015)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • geringe Leitungsdämpfung und niedrige Betriebskapazitäten ermöglichen lange Übertragungsstrecken
      • Kabelelemente werden aus nicht-hygroskopischem Material hergestellt

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Bündelbrandtest nach DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22 (Kat. A, 40 min.)
      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • ölbeständig nach ICEA S-73-532 / NEMA WC 57
      • UV-beständig nach UL 1581 sec. 1200

Hinweise

      • alternative Bezeichnung: RE-2X(St)H
      • nicht geeignet für direkte Erdverlegung
      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • passende Kabelverschraubungen: HELUTOP® HT-MS-EX-d

Verwendung

      • Für die Übertragung von digitalen und analogen Signalen in rauen Umgebungen, wie in der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie. Die Kabel sind geeignet für nicht bewegte Einsätze in trockenen und feuchten Umgebungen, Freiflächen und in unterirdischen Netzwerken.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible