HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY 4 x 2 x 24 AWG Art.-Nr. 18024380
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • PVC-Datenleitung
  • UL Style 2919
  • 30 V
  • 80°C
  • mit Beilauflitze
€ 221,55 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
18024380
Artikelbezeichnung
HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY 4 x 2 x 24 AWG
Außen-Ø mm (ca.)
6,8 - 7,4
Cu-Zahl per km
19,0
Gewicht kg/km (ca.)
55,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892522062
Zolltarifnummer
85444993

Technische Daten

PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2919
Temperaturbereich nicht bewegt -30°C bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 30 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 1000 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 43 pF/m
Betriebskapazität Ader/Schirm bei 800 Hz, ca. 72 pF/m
Wellenwiderstand 100 Ohm,
(Richtwert)
Induktivität ca. 0,70 mH/km
Mindestbiegeradius nicht bewegt 15x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, mehrdrähtig, AWG-Maße
      • Aderisolation: geschäumtes PE
      • Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
      • Nr. 1: weiß-blau / blau-weiß
      • Nr. 2: weiß-orange / orange-weiß
      • Nr. 3: weiß-grün / grün-weiß
      • Nr. 4: weiß-braun / braun-weiß
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
      • Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • Beilauflitze, Cu-verzinnt
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: grau (RAL 7005)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
      • niedrige Betriebskapazität

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1

Verwendung

      • UL-approbierte Datenleitung für Anwendungen in der industriellen Automatisierung und Prozesssteuerung; für die feste Verlegung in trockenen oder feuchten Räumen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible