HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY 2 x 2 x 24 AWG
Art.-Nr. 18024379
- PVC-Datenleitung
- UL Style 2919
- 30 V
- 80°C
- mit Beilauflitze
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY 2 x 2 x 24 AWG
- Art.-Nr.
- 18024379
- Artikelbezeichnung
- HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY 2 x 2 x 24 AWG
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,0 - 6,6
- Cu-Zahl kg/km
- 10,5
- Gewicht kg/km (ca.)
- 44,9
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892522055
- Zolltarifnummer
- 85444993
Technische Daten HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY 2 x 2 x 24 AWG
PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2919 | |
Temperaturbereich | nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 30 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 43 pF/m |
Betriebskapazität Ader/Schirm | bei 800 Hz, ca. 72 pF/m |
Wellenwiderstand | 100 Ohm, (Richtwert) |
Induktivität | ca. 0,70 mH/km |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 15x Außen-Ø |
Details HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY 2 x 2 x 24 AWG
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, mehrdrähtig, AWG-Maße
-
- Aderisolation: geschäumtes PE
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß-blau / blau-weiß
- Nr. 2: weiß-orange / orange-weiß
- Nr. 3: weiß-grün / grün-weiß
- Nr. 4: weiß-braun / braun-weiß
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Beilauflitze, Cu-verzinnt
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7005)
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
- niedrige Betriebskapazität
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
Verwendung
-
UL-approbierte Datenleitung für Anwendungen in der industriellen Automatisierung und Prozesssteuerung; für die feste Verlegung in trockenen oder feuchten Räumen.