![HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M18024750_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M18024750_PF_1520x1160.jpg)
HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 20 AWG
Art.-Nr. 18024750
- PVC-Datenleitung
- UL Style 2095
- 300 V
- 80°C
- mit Beilauflitze
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 20 AWG
- Art.-Nr.
- 18024750
- Artikelbezeichnung
- HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 20 AWG
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,3 - 5,7
- Cu-Zahl kg/km
- 21,4
- Gewicht kg/km (ca.)
- 46,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892522086
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 20 AWG
PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2095 | |
Temperaturbereich | nicht bewegt -20°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 18 AWG: ca. 79 pF/m 20 AWG: ca. 90 pF/m |
Betriebskapazität Ader/Schirm | bei 800 Hz 18 AWG: ca. 158 pF/m 20 AWG: ca. 160 pF/m |
Wellenwiderstand | 100 Ohm, (Richtwert) |
Induktivität | ca. 0,65 mH/km |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 15x Außen-Ø |
Details HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 20 AWG
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, mehrdrähtig, AWG-Maße
-
- Aderisolation: PE
-
- Aderkennzeichnung: schwarz, rot, natur
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Beilauflitze, Cu-verzinnt
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
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
UL-approbierte Datenleitung zur Verwendung als Signal- und Messleitung; für die feste Verlegung in trockenen oder feuchten Räumen.