HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY grau 2 x 2 x 20 AWG Art.-Nr. 18024871
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UL Style 2094
  • 300 V
  • 60°C
€ 362,25 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
18024871
Artikelbezeichnung
HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY grau 2 x 2 x 20 AWG
Außen-Ø mm (ca.)
6,8
Cu-Zahl per km
26,9
Gewicht kg/km (ca.)
60,4
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892535727
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2094
Temperaturbereich nicht bewegt -20°C bis +60°C
Betriebsspitzenspannung 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 1000 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt 15x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, mehrdrähtig, AWG-Maße
      • Aderisolation: PE
      • Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • Beilauflitze, Cu-verzinnt
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1

Verwendung

      • UL-approbierte Datenleitung zur Verwendung als Signal- und Messleitung; für die feste Verlegung in trockenen oder feuchten Räumen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible