![HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY / HELUCONTROL® 2516 / 600 BLACK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M83233_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY / HELUCONTROL® 2516 / 600 BLACK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M83233_PF_1520x1160.jpg)
HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 4 x 14 AWG
Art.-Nr. 83235
- UL Style 2516
- 600 V
- 105°C
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 4 x 14 AWG
- Art.-Nr.
- 83235
- Artikelbezeichnung
- HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 4 x 14 AWG
- Mantelfarbe
- grau (RAL 7001)
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,6
- Cu-Zahl kg/km
- 79,2
- Gewicht kg/km (ca.)
- 190,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892086908
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 4 x 14 AWG
PVC-Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2516, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -10°C bis +105°C nicht bewegt -40°C bis +105°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Durchschlagspannung | 4000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 15x Außen-Ø nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Details HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 4 x 14 AWG
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, AWG-Maße
-
- Litzenaufbau:
- 14 AWG: 44 x 0,247 mm
- 12 AWG: 70 x 0,247 mm
-
- Aderisolation: PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C)
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Außenmantel: PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C), CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Verwendung
-
- UL-/CSA-approbierte, flexible Steuer- und Anschlussleitung zur Verwendung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwerken.